Meniu Caută

Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

Acest insert pătrat cu nervuri este fabricat din LDPE erodat și este utilizat pentru a proteja marginile ascuțite ale capătului unui tub și pentru a oferi un finisaj atrăgător aplicației.
Numărul piesei Essentra:

10077610

Numărul piesei producătorului:

111247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,3972 RON
2500 + 0,3083 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

99,30 RON

250 x 0,3972 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 12.7 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Alb
Finalizare Erodat
Tip 1
Cod Vamal 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne