Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
1,6485 RON - 3,7382 RON 500 În stoc
60.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,3923 RON - 0,6239 RON 2500 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,7438 RON - 3,8911 RON 200 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
0,3582 RON - 0,5419 RON 7500 În stoc
16.0 mm
11.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,7589 RON - 2,7377 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
14.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
1,1104 RON - 2,5431 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,316 RON - 0,4072 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
2.0 mm
1
3,3379 RON - 5,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,3679 RON - 0,5448 RON 4250 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,316 RON - 0,4072 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
2.0 mm
1
0,8951 RON - 2,1818 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
11.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,8337 RON - 1,7927 RON 9900 În stoc
40.0 mm
27.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,4877 RON - 0,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,1063 RON - 2,5292 RON 50 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
0,3787 RON - 0,4992 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
11.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,6622 RON - 3,6965 RON 19 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Alb
LDPE - PIR
Erodat
4.0 mm
1
0,5422 RON - 0,6545 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
11.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,3679 RON - 0,4516 RON 50 În stoc
16.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Lustruit
2.5 mm
1
0,2861 RON - 0,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
11.5 mm
Negru
LDPE
Lustruit
2.5 mm
0,7942 RON - 1,7927 RON 18350 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE
Lustruit
3.0 mm
  • din 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Interval de preț
3,7382 RON - 1,6485 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Interval de preț
0,6239 RON - 0,3923 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Interval de preț
3,8911 RON - 1,7438 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Interval de preț
0,5419 RON - 0,3582 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Interval de preț
0,5448 RON - 0,3679 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Interval de preț
1,7927 RON - 0,8337 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Interval de preț
2,5292 RON - 1,1063 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Interval de preț
3,6965 RON - 1,6622 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Interval de preț
0,4516 RON - 0,3679 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserție tub 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE

10077184

Interval de preț
1,7927 RON - 0,7942 RON

Niveluri de stoc
18350 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm