Meniu Caută

Inserții de tub oval

În stoc

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h Material L L1 h1 T1 Cumpără
0,3522 RON - 0,7915 RON 2052 În stoc
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,3822 RON - 5,4106 RON 100 În stoc
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,8939 RON - 2,0325 RON 6000 În stoc
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3002 RON - 0,7615 RON 14795 În stoc
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,5753 RON - 1,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
1,1731 RON - 1,9037 RON 156 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,5504 RON - 9,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,6707 RON - 2,0325 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
3,7889 RON - 9,8479 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,5473 RON - 1,3698 RON 4430 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,3129 RON - 4,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0693 RON - 2,6193 RON 18384 În stoc
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1493 RON - 2,3331 RON 500 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,807 RON - 2,4604 RON 2915 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7184 RON - 1,8751 RON 1500 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,2941 RON - 9,0177 RON 805 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
5,1362 RON - 11,4654 RON 165 În stoc
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
4,5187 RON - 11,723 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9753 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,4698 RON - 3,2921 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • din 3
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Gri LDPE - PIR

10080719

Interval de preț
0,7915 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
2052 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Inserție tub 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Negru PE

10340806

Interval de preț
5,4106 RON - 1,3822 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Alb LDPE - PIR

10080283

Interval de preț
2,0325 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negru LDPE - PIR

10079751

Interval de preț
0,7615 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
14795 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru PE

10258033

Interval de preț
1,9037 RON - 1,1731 RON

Niveluri de stoc
156 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

10079775

Interval de preț
1,3698 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
4430 În stoc
Caracteristici
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10246771

Interval de preț
2,6193 RON - 1,0693 RON

Niveluri de stoc
18384 În stoc
Caracteristici
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru PE

10258026

Interval de preț
2,3331 RON - 1,1493 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246795

Interval de preț
2,4604 RON - 0,807 RON

Niveluri de stoc
2915 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10258019

Interval de preț
1,8751 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10258057

Interval de preț
9,0177 RON - 4,2941 RON

Niveluri de stoc
805 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289822

Interval de preț
11,4654 RON - 5,1362 RON

Niveluri de stoc
165 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm