Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5947 RON - 1,0713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6778 RON - 1,2361 RON | 1100 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,4661 RON - 4,4661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Alb
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,836 RON - 1,5153 RON | 46 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1723 RON - 2,14 RON | 60 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,836 RON - 1,5153 RON | 80 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,821 RON - 4,0142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3824 RON - 3,0572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2149 RON - 2,2065 RON | 1015 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3296 RON - 0,591 RON | 2000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6247 RON - 0,9436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0461 RON - 1,9007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,821 RON - 2,9641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2534 RON - 2,047 RON | 96 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8826 RON - 1,6083 RON | 20 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,836 RON - 1,5153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0461 RON - 1,9007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,7013 RON - 3,7616 RON | 55 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,1268 RON - 4,6788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1697 RON - 2,14 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina