Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Negru PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10181638

Numărul piesei producătorului:

057352069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,9007 RON
500 - 999 1,3557 RON
1000 + 1,0461 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

190,07 RON

100 x 1,9007 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 35.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.5 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne