Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
350 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B T2 Culoare A Material T1 Tip Cumpără
0,3379 RON - 0,6058 RON 2000 În stoc
10.0 mm
0.8 mm
Negru
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,3896 RON - 2,248 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,6948 RON - 1,267 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
1.5 mm
Gri
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,3542 RON - 3,1824 RON 1184 În stoc
25.4 mm
1.0 mm
Negru
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
0,4904 RON - 0,7699 RON 6100 În stoc
15.0 mm
1.0 mm
Negru
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6948 RON - 1,267 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
1.5 mm
Negru
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6962 RON - 1,2712 RON 800 În stoc
15.0 mm
1.0 mm
Negru
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0476 RON - 1,9211 RON 30 În stoc
20.0 mm
1.0 mm
Alb
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,5778 RON - 4,5778 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Alb
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
1,6485 RON - 2,6977 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1.0 mm
Gri
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,8665 RON - 4,1145 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.5 mm
Alb
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,7057 RON - 1,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
Negru
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,4169 RON - 3,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0.8 mm
Gri
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,4169 RON - 3,1336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0.8 mm
Alb
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,7438 RON - 3,8557 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.0 mm
Gri
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,8938 RON - 4,2236 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
Negru
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,0722 RON - 1,9482 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.5 mm
Negru
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,9046 RON - 1,6485 RON 20 În stoc
20.0 mm
1.5 mm
Negru
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,6076 RON - 2,6159 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
1.5 mm
Negru
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,0354 RON - 1,8802 RON 30 În stoc
15.0 mm
1.0 mm
Alb
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • din 18
Dreptunghiular Inserție tub 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negru PE

10078044

Interval de preț
0,6058 RON - 0,3379 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dreptunghiular Inserție tub 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

10074466

Interval de preț
3,1824 RON - 1,3542 RON

Niveluri de stoc
1184 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dreptunghiular Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10078075

Interval de preț
0,7699 RON - 0,4904 RON

Niveluri de stoc
6100 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru PE

10181522

Interval de preț
1,2712 RON - 0,6962 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Alb PE

10181539

Interval de preț
1,9211 RON - 1,0476 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negru PE

10181720

Interval de preț
1,6485 RON - 0,9046 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Alb PE

10181508

Interval de preț
1,8802 RON - 1,0354 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm