Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul dreptunghiular, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
217 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B h Culoare A h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
2,3247 RON - 3,6162 RON 490 În stoc
30.0 mm
21.5 mm
Negru
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4,6494 RON - 7,2324 RON 130 În stoc
100.0 mm
27.0 mm
Negru
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,9454 RON - 9,2484 RON 50 În stoc
80.0 mm
24.5 mm
Negru
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
3,7455 RON - 5,8264 RON 100 În stoc
50.0 mm
28.0 mm
Negru
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,4932 RON - 2,3227 RON 595 În stoc
30.0 mm
15.0 mm
Negru
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,2995 RON - 2,0215 RON 900 În stoc
30.0 mm
14.5 mm
Negru
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
2,2658 RON - 3,5246 RON 288 În stoc
50.0 mm
24.0 mm
Negru
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
3,0996 RON - 4,8216 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
24.5 mm
Negru
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,1859 RON - 3,4003 RON 153 În stoc
80.0 mm
24.0 mm
Negru
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
3,0349 RON - 4,7209 RON 300 În stoc
40.0 mm
21.5 mm
Negru
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,1104 RON - 1,7273 RON 435 În stoc
60.0 mm
24.5 mm
Negru
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
3,5295 RON - 5,4903 RON 190 În stoc
80.0 mm
19.0 mm
Negru
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,4378 RON - 2,2366 RON 320 În stoc
40.0 mm
21.5 mm
Negru
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,4846 RON - 2,3094 RON 330 În stoc
50.0 mm
21.5 mm
Negru
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,9231 RON - 2,9914 RON 240 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
Negru
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,9801 RON - 1,5247 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
Negru
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,039 RON - 3,1717 RON 460 În stoc
50.0 mm
22.0 mm
Negru
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
3,7455 RON - 5,8264 RON 190 În stoc
50.0 mm
28.0 mm
Negru
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,6162 RON - 5,6252 RON 60 În stoc
100.0 mm
24.0 mm
Negru
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
1,127 RON - 1,7532 RON 450 În stoc
20.0 mm
21.5 mm
Negru
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • din 11
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591359

Interval de preț
3,6162 RON - 2,3247 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 150.0 mm 100.0 mm Negru LDPE

20591397

Interval de preț
7,2324 RON - 4,6494 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591403

Interval de preț
9,2484 RON - 5,9454 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591380

Interval de preț
5,8264 RON - 3,7455 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 30.0 mm Negru LDPE

20591212

Interval de preț
2,3227 RON - 1,4932 RON

Niveluri de stoc
595 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591274

Interval de preț
2,0215 RON - 1,2995 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 50.0 mm Negru LDPE

20591236

Interval de preț
3,5246 RON - 2,2658 RON

Niveluri de stoc
288 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591311

Interval de preț
3,4003 RON - 2,1859 RON

Niveluri de stoc
153 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591366

Interval de preț
4,7209 RON - 3,0349 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negru LDPE

20591120

Interval de preț
1,7273 RON - 1,1104 RON

Niveluri de stoc
435 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591250

Interval de preț
5,4903 RON - 3,5295 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591281

Interval de preț
2,2366 RON - 1,4378 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591298

Interval de preț
2,3094 RON - 1,4846 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 40.0 mm Negru LDPE

20591229

Interval de preț
2,9914 RON - 1,9231 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Negru LDPE

20591175

Interval de preț
3,1717 RON - 2,039 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591373

Interval de preț
5,8264 RON - 3,7455 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 100.0 mm Negru LDPE

20591335

Interval de preț
5,6252 RON - 3,6162 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591267

Interval de preț
1,7532 RON - 1,127 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm