Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | H | h | A | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4883 RON - 2,3152 RON | 3490 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,6045 RON - 4,005 RON | 1080 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,5181 RON - 3,909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1788 RON - 2,4209 RON | 980 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,7334 RON - 4,1483 RON | 1300 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2137 RON - 0,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2126 RON - 0,3307 RON | 19000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1957 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3283 RON - 0,3648 RON | 10000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2784 RON - 0,3094 RON | 9000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3501 RON - 0,389 RON | 6900 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5377 RON - 0,5975 RON | 5600 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6008 RON - 0,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8673 RON - 0,9637 RON | 4000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2327 RON - 1,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,977 RON - 1,5198 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,2585 RON - 2,5094 RON | 2690 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4332 RON - 1,5924 RON | 2000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0896 RON - 3,4328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0251 RON - 3,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |