Dreptunghiulare Inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILRPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | H | h | A | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,977 RON - 1,5198 RON | 5000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,2585 RON - 2,5094 RON | 2690 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2126 RON - 0,3307 RON | 19000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1957 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3283 RON - 0,3648 RON | 10000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2784 RON - 0,3094 RON | 9000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3501 RON - 0,389 RON | 6900 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5377 RON - 0,5975 RON | 5600 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6008 RON - 0,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,6344 RON - 5,1493 RON | 1050 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1338 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5211 RON - 0,8106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2158 RON - 0,2398 RON | 12000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1916 RON - 0,2981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,265 RON - 0,2945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2741 RON - 0,4264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6183 RON - 0,687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5113 RON - 0,5681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6569 RON - 0,7299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2953 RON - 1,4393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |