Meniu Caută

NBR Kituri cu inele de etanşare Sortiment Garnitură inelară ORFS

This kit is made of a selection of o-ring Face Seals (ORFS) made of nitrile (NBR 90). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Numărul piesei Essentra:

10385265

Numărul piesei producătorului:

490045

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 83,3645 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

83,36 RON

1 x 83,3645 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Include Articol 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
Culoare Negru
Material complet Cauciuc nitril butadien
Număr de bucăți 230
Tip 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne