Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6160, SRV0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | W | ID | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1417 RON - 0,1417 RON | 200 În stoc |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
| 0,2484 RON - 0,2484 RON | 900 În stoc |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,3915 RON - 0,3915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| 0,3213 RON - 0,3213 RON | 600 În stoc |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,1417 RON - 0,1417 RON | 800 În stoc |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
| 0,2834 RON - 0,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
| 0,2272 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,4701 RON - 0,5515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
| 0,2919 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,2272 RON - 0,2666 RON | 1000 În stoc |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,649 RON - 0,8307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
| 85,4486 RON - 85,4486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1