Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,204 RON - 0,204 RON 800 În stoc
4.5 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,2355 RON - 0,2355 RON 4112 În stoc
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,3545 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,2916 RON - 0,2916 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,4107 RON - 0,4107 RON 90 În stoc
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,5367 RON - 0,5367 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Solicitați termenul de livrare aici
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
3.5 mm
NBR 70
2
100 În stoc
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
0,4736 RON - 0,4736 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,5941 RON - 0,5941 RON 100 În stoc
20.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,6571 RON - 0,6571 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.4 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicitați termenul de livrare aici
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,3847 RON - 0,3847 RON 100 În stoc
10.8 mm
2.6 mm
NBR 70
2
  • din 4
Garnituri inelare 4.5 mm 1.8 mm NBR 70 Negru

10405161

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Negru

10405178

Interval de preț
0,2355 RON - 0,2355 RON

Niveluri de stoc
4112 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Negru

10405239

Interval de preț
0,4107 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Negru

10405437


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405291

Interval de preț
0,5941 RON - 0,5941 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Negru

10405222

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100