Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
0,6872 RON - 0,6872 RON 200 În stoc
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,8077 RON - 0,8077 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,7448 RON - 0,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,6243 RON - 0,6243 RON 94 În stoc
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
89 În stoc
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
100 În stoc
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,5367 RON - 0,5367 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,3847 RON - 0,3847 RON 100 În stoc
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,141 RON - 0,141 RON 20600 În stoc
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,3231 RON - 0,3231 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,4107 RON - 0,4107 RON 90 În stoc
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 100 În stoc
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,4421 RON - 0,4421 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,5627 RON - 0,5627 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • din 4
Garnituri inelare 24.99 mm 3.53 mm NBR Negru

10405321

Interval de preț
0,6872 RON - 0,6872 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 7.66 mm 1.78 mm FPM Negru

10405499

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20
Garnituri inelare 34.52 mm 3.53 mm NBR Negru

10405383


Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 43.82 mm 5.33 mm NBR Negru

10405437


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    7
Garnituri inelare 10.78 mm 2.62 mm NBR Negru

10405222

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3847 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 2.9 mm 1.78 mm NBR Negru

10405147

Interval de preț
0,141 RON - 0,141 RON

Niveluri de stoc
20600 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20
Garnituri inelare 12.37 mm 2.62 mm NBR Negru

10405239

Interval de preț
0,4107 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 6.07 mm 1.78 mm NBR Negru

10405185

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20