O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | YxY | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,2355 RON - 0,2355 RON | 17500 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,204 RON - 0,204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,3231 RON - 0,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,4421 RON - 0,4421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,4736 RON - 0,4736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,141 RON - 0,141 RON | 25800 În stoc |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,5941 RON - 0,5941 RON | 100 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,2615 RON - 0,2615 RON | 100 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,3847 RON - 0,3847 RON | 100 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,7448 RON - 0,7448 RON | 10 În stoc |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 89 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 450 În stoc |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 0,5065 RON - 0,5065 RON | 11 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | 313 În stoc |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina