Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
104,1885 RON - 104,1885 RON 2 În stoc
NBR
Imperial O-Ring Kit
Solicitați termenul de livrare aici
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
190 În stoc
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
175 În stoc
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
677,3076 RON - 677,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
FPM
Imperial O-Ring Kit
Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,8077 RON - 0,8077 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
  • din 4
NBR Kituri cu inele de etanşare Sortiment Garnitură inelară, dimensiuni imperiale

10385135

Interval de preț
104,1885 RON - 104,1885 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Include
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
Garnituri inelare 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Negru

10405659


Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Negru

10405642


Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10