Meniu Caută

Inele O-ring și kituri Racord pentru furtun SAE

În stoc

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6155, SRV0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Tip Cumpără
0,3135 RON - 0,3135 RON 10 În stoc
10.5 mm
2
161,5128 RON - 161,5128 RON 4 În stoc
1
Solicitați termenul de livrare aici
16.4 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
2
0,3135 RON - 0,3135 RON 1100 În stoc
8.9 mm
2
0,434 RON - 0,434 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
2
0,6955 RON - 0,6955 RON 74 În stoc
29.7 mm
2
Garnituri inelare 10.5 mm 1.8 mm NBR Negru

10385340

Interval de preț
0,3135 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Număr de bucăți
    100
NBR Kituri cu inele de etanşare Sortiment Garnitură inelară SAE

10385210

Interval de preț
161,5128 RON - 161,5128 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Include
    Articol 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Număr de bucăți
    415
  • Tip
    1
Garnituri inelare 8.9 mm 1.8 mm NBR Negru

10385333

Interval de preț
0,3135 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 29.7 mm 2.9 mm NBR Negru

10385395

Interval de preț
0,6955 RON - 0,6955 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Număr de bucăți
    100