Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | W | ID | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1936 RON - 0,2287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 0,2317 RON - 0,2967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,1936 RON - 0,2287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,7282 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 1,1908 RON - 1,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,2427 RON - 0,2862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,2427 RON - 0,2862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,1936 RON - 0,2287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 694,2403 RON - 694,2403 RON | 2 În stoc |
|
|
FPM
|
Metric O-Ring Kit
|
||
| 106,7932 RON - 106,7932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
NBR
|
Metric O-Ring Kit
|
||
| 0,2147 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,2147 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,268 RON - 0,268 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,2147 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,268 RON - 0,268 RON | 900 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | 800 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,268 RON - 0,268 RON | 700 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | 400 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
NBR
|
Individual Part