Meniu Caută

NBR Kituri cu inele de etanşare Garnitură inelară, dimensiuni metrice

This kit is made of a selection of metric o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Numărul piesei Essentra:

10385159

Numărul piesei producătorului:

490033

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 106,7932 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

106,79 RON

1 x 106,7932 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Include 15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
Număr de bucăți 186
Tip Metric O-Ring Kit
Culoare Negru
Material complet Cauciuc nitril butadien
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne