Meniu Caută

Inele O & Kit Metric

În stoc

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Include game de dimensiuni atât imperiale, cât și metrice.
  • Disponibile pentru utilizare în aplicații pneumatice și hidraulice.
  • Aceste kituri sunt ambalate pentru a proteja sigiliile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Material Tip Cumpără
233 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,6243 RON - 0,6243 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
0,6243 RON - 0,6243 RON 19200 În stoc
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
900 În stoc
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
3,0805 RON - 3,0805 RON 100 În stoc
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
0,8351 RON - 0,8351 RON 900 În stoc
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 100 În stoc
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 2035 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
200 În stoc
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
200 În stoc
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
  • din 3
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm FPM Negru

10406045


Niveluri de stoc
233 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 6.1 mm 1.6 mm FPM Negru

10405956

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 14.1 mm 1.6 mm FPM Negru

10405994


Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 31.5 mm 3.0 mm FPM Negru

10406090

Interval de preț
3,0805 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 12.1 mm 1.6 mm FPM Negru

10405987

Interval de preț
0,8351 RON - 0,8351 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 5.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405826

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405864

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
2035 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 26.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405901


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 4.1 mm 1.6 mm FPM Negru

10405949


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru