Meniu Caută

Inele O & Kit Metric

În stoc

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Include game de dimensiuni atât imperiale, cât și metrice.
  • Disponibile pentru utilizare în aplicații pneumatice și hidraulice.
  • Aceste kituri sunt ambalate pentru a proteja sigiliile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului.
Material: FPM 75, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Material Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
233 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
104,1885 RON - 104,1885 RON 3 În stoc
NBR
Metric O-Ring Kit
677,3076 RON - 677,3076 RON 2 În stoc
FPM
Metric O-Ring Kit
0,2095 RON - 0,2095 RON 4000 În stoc
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
200 În stoc
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 100 În stoc
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
200 În stoc
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 1200 În stoc
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 3270 În stoc
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,5216 RON - 0,5216 RON 400 În stoc
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 55 În stoc
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 În stoc
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,2095 RON - 0,2095 RON 3818 În stoc
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 2035 În stoc
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,2615 RON - 0,2615 RON 900 În stoc
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,7804 RON - 0,7804 RON 300 În stoc
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
0,5216 RON - 0,5216 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
  • din 3
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm FPM Negru

10406045


Niveluri de stoc
233 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
NBR Kituri cu inele de etanşare Garnitură inelară, dimensiuni metrice

10385159

Interval de preț
104,1885 RON - 104,1885 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Include
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Număr de bucăți
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Garnitură inelară, dimensiuni metrice Kituri cu inele de etanşare Fluoroelastomer 75 FPM

10385166

Interval de preț
677,3076 RON - 677,3076 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Include
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Număr de bucăți
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
Garnituri inelare 6.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405833

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 26.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405901


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 5.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405826

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 4.1 mm 1.6 mm FPM Negru

10405949


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 8.1 mm 1.6 mm NBR Negru

10405765

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 7.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405840

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3270 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 19.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405888

Interval de preț
0,5216 RON - 0,5216 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 14.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405871

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 31.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405918


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 6.1 mm 1.6 mm NBR Negru

10405758

Interval de preț
0,2095 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3818 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Număr de bucăți
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 11.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405864

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
2035 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 9.6 mm 2.4 mm NBR Negru

10405857

Interval de preț
0,2615 RON - 0,2615 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Număr de bucăți
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru
Garnituri inelare 32.5 mm 3.0 mm NBR Negru

10405925

Interval de preț
0,7804 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Număr de bucăți
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Culoare
    Negru