Inelele de reținere acționează ca un guler, care ține componentele și ansamblurile în loc pe un arbore neted și pot fi, de asemenea, utilizate într-o carcasă sau gaură pentru utilizări unice. Aplicațiile populare includ arbori de reținere.
Acestea sunt instalate în caneluri prefabricate de pe osii și știfturi, creând o funcție de guler și fixând componenta sau ansamblul specificat. Designul inelului are o buză pentru asamblare și demontare ușoară.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,261 RON - 0,261 RON | 11000 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,376 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,3606 RON - 0,5009 RON | 29000 În stoc |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,6525 RON - 0,8447 RON | 3000 În stoc |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,3255 RON - 0,4532 RON | 27500 În stoc |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,5234 RON - 0,7282 RON | 22000 În stoc |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,2947 RON - 0,4111 RON | 31396 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,3915 RON - 0,5473 RON | 2000 În stoc |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina