20212803
20212803
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 6,1892 RON |
500 - 999 | 4,6419 RON |
1000 + | 4,043 RON |
d1 | 10.0 |
---|---|
d2 | 9.6 |
d3 | 9.3 |
d4 | 12.7 |
d5 min | 1.7 |
h1 | 3.3 |
h2 | 1.8 |
l1 | 1.1 |
l2 | 1.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina