10395868
497603
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 429,0486 RON |
25 + | 369,7666 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Orange |
---|---|
Full Material | Polyamide Based Technopolymer |
Readout Type | Top |
Rotation | Clockwise |
Inside Diameter | 20.0 mm |
Inside Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 66.5 mm |
Overall Height | 2.618 in |
Overall Thickness | 37.0 mm |
Overall Thickness | 1.457 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Number of Display Digits | 5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina