Meniu Caută

Încuietori miniaturale cu compresie ajustabilă

În stoc

Mini nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú kompresiu 4 mm a dodávajú sa spolu s tesnením. Umožňujú jednoduché nastavenie rozpätia uchytenia a sú vhodné pre zariadenia s obmedzeným priestorom. Kľúče sú kompatibilné a predávajú sa samostatne

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Stil încuietoare Înălțime carcasă Lungime orificiu de montare Material camă Diametru carcasă Interval prindere Cumpără
35,1051 RON - 54,6079 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
25.2 - 28.4 mm
73,2195 RON - 102,5073 RON 97 În stoc
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
16.0 - 19.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
12.8 - 16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
9.6 - 12.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
19.2 - 22.4 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
22.4 - 25.6 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
16.0 - 19.2 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
19.4 - 22.4 mm
83,3213 RON - 92,5793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
16.0 - 19.2 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
9.6 - 12.8 mm
84,7866 RON - 94,2073 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
25.2 - 28.4 mm
83,3213 RON - 92,5793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
19.2 - 22.4 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
12.8 - 16.0 mm
80,0386 RON - 88,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner operat cu instrumente
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
25.2 - 28.4 mm
82,7315 RON - 91,9239 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
9.6 - 12.8 mm
83,3213 RON - 92,5793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
12.8 - 16.0 mm
82,84 RON - 92,0445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner tubular cu cheie
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Oțel inoxidabil
22.4 - 25.6 mm
80,3629 RON - 112,5081 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
  • din 3
Mini-încuietoare cu compresie 12.8 mm

20123215

Interval de preț
102,5073 RON - 73,2195 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Interval prindere
    9.6 - 12.8 mm
  • Înălțime carcasă
    21.7 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Lățime orificiu de montare
    13.5 mm