Minizápadky sa dodávajú vo vyhotovení s rôznymi typmi hláv, rozpätí zachytenia a typov, aby pokryli celý rad požiadaviek zariadení. Typ 1 používa pružinu a je vyrobený z odolného tlakovo liateho zinku.
Cod Serie: SR5528
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Finalizare | Material camă | Material carcasă | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 7,1244 RON - 7,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără finisaj
|
Oțel
|
PA
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 7,1244 RON - 7,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără finisaj
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 7,1244 RON - 7,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără finisaj
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 7,1244 RON - 7,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără finisaj
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 8,1907 RON - 8,9538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie pătrată de 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 6,7465 RON - 7,0782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără finisaj
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu crom
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 9,0787 RON - 10,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Vopsit electrostatic în negru
|
Oțel
|
PA
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 7,1244 RON - 7,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fără finisaj
|
Oțel
|
PA
|
Cheie cu fante
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina