Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20073909
366120113711E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 10,0875 RON |
500 + | 9,0787 RON |
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material camă | Oțel |
Material carcasă | PA |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
Interval prindere | 0.807 in |
Interval prindere | 20.5 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.559 in |
Lățime orificiu de montare | 14.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 16.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.638 in |
Tip cheie | Cheie triunghiulară 7.0 mm |
Orientare la montare | Universale |
Include | Nimic inclus |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina