10201978
1222652
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 29 | 70,5223 RON |
30 + | 31,1606 RON |
Case Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Mechanism | Catch & Counterplate |
Catch Weight | 42.0 g |
Catch Weight | 42.0 g |
Closed Length | 30.5 mm |
Closed Length | 1.201 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Width | 75.0 mm |
Overall Width | 2.953 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Plate Length | 23.0 mm |
Plate Length | 0.906 in |
Plate Thickness | 1.4 mm |
Plate Thickness | 0.055 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Stroke Length | 8.5 mm |
Stroke Length | 0.335 in |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina