Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.
Cod Serie: SR5526
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip cheie | Lungime prindere | Interval prindere | Grosime maximă ușă compatibilă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,2021 RON - 46,2021 RON | 61 În stoc |
|
|
|
|
||
| 15,9263 RON - 24,7743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 40,0736 RON - 56,103 RON | 150 În stoc |
|
|
|
|
||
| 51,9299 RON - 72,7019 RON | 50 În stoc |
|
|
|
|
||
| 40,0736 RON - 56,103 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
||
| 23,805 RON - 37,0299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 23,6735 RON - 44,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,6579 RON - 32,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 13,1965 RON - 20,528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 23,8055 RON - 37,0308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 18,8483 RON - 56,9182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,0067 RON - 18,6771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 43,729 RON - 61,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 43,729 RON - 61,2206 RON | 84 În stoc |
|
|
|
|
||
| 43,729 RON - 61,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
||
| 47,3572 RON - 66,30 RON | 26 În stoc |
|
|
|
|
||
| 11,2384 RON - 17,482 RON | 27 În stoc |