20120641
06411282030E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 49 | 56,9182 RON |
| 50 - 149 | 25,3217 RON |
| 150 + | 18,8483 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip cheie | Cheie pătrată de 8,0 mm |
|---|---|
| Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Material carcasă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Finalizare | Placat cu crom |
| Lungime camă | 45.0 mm |
| Lungime camă | 1.772 in |
| Lungime prindere | 40.0 mm |
| Lungime prindere | 1.575 in |
| Grosime maximă ușă compatibilă | 0.787 in |
| Grosime maximă ușă compatibilă | 20.0 mm |
| Interval prindere | 30.0 mm |
| Interval prindere | 1.181 in |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina