Meniu Caută

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase - mâner fluture

În stoc

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5523

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Înălțime carcasă Lungime prindere Grosime maximă ușă compatibilă Cumpără
25,5015 RON - 35,7021 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
17,1959 RON - 24,0742 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
18,8386 RON - 26,374 RON 38 În stoc
40.0 mm
27,0526 RON - 37,8737 RON 47 În stoc
60.0 mm
40,7033 RON - 56,9846 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
24,324 RON - 34,0537 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
28,3596 RON - 39,7034 RON 40 În stoc
60.0 mm
23,8672 RON - 37,1267 RON 10 În stoc
40.0 mm
28,3596 RON - 39,7034 RON 28 În stoc
60.0 mm
25,1279 RON - 35,1791 RON 8 În stoc
50.0 mm
23,9781 RON - 33,5693 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
25,7545 RON - 36,0563 RON 46 În stoc
50.0 mm
27,0986 RON - 37,9381 RON 49 În stoc
50.0 mm
22,6374 RON - 31,6923 RON 50 În stoc
30.0 mm
22,6376 RON - 31,6926 RON 5 În stoc
30.0 mm
22,5433 RON - 31,5607 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
21,2811 RON - 29,7935 RON 212 În stoc
30.0 mm
18,2458 RON - 25,5441 RON 36 În stoc
60.0 mm
24,3242 RON - 34,054 RON 82 În stoc
40.0 mm
28,43 RON - 44,2244 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
  • din 2
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20120740

Interval de preț
26,374 RON - 18,8386 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    40.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20120818

Interval de preț
37,8737 RON - 27,0526 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    60.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20120795

Interval de preț
39,7034 RON - 28,3596 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    60.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058180

Interval de preț
37,1267 RON - 23,8672 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    40.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058296

Interval de preț
39,7034 RON - 28,3596 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    60.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058234

Interval de preț
35,1791 RON - 25,1279 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    50.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058197

Interval de preț
36,0563 RON - 25,7545 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    50.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058210

Interval de preț
37,9381 RON - 27,0986 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    50.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058104

Interval de preț
31,6923 RON - 22,6374 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Negru
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    30.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20058074

Interval de preț
31,6926 RON - 22,6376 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    30.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20120726

Interval de preț
29,7935 RON - 21,2811 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    30.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20120825

Interval de preț
25,5441 RON - 18,2458 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Culoare
    Negru
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    60.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie

20120757

Interval de preț
34,054 RON - 24,3242 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Culoare
    Natural
  • Material camă
    Oțel
  • Înălțime carcasă
    40.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm