Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.
Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.
Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Înălțime carcasă | Orientare la montare | Material încuietoare | Înălțime cap | Diametru cap | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,9393 RON - 95,1151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 67,4595 RON - 94,4432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,3696 RON - 33,2417 RON | 50 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 67,0173 RON - 93,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 66,268 RON - 92,7752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 26,1384 RON - 40,6597 RON | 5 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,8394 RON - 33,9724 RON | 16 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 67,9393 RON - 95,1151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,8394 RON - 24,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 25,2545 RON - 28,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 64,6275 RON - 90,4785 RON | 48 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 26,1384 RON - 40,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,1009 RON - 32,8235 RON | 49 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 67,4595 RON - 94,4432 RON | 22 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 25,2545 RON - 39,2847 RON | 10 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 67,9393 RON - 95,1151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 25,2545 RON - 28,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 67,0173 RON - 93,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamac
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie dublă
|
||
| 31,5681 RON - 35,0756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 25,2545 RON - 28,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina