Meniu Caută

Încuietori cu compresie - Ajustabile

În stoc

Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.

Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.

Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams și cheile de acționare sunt vândute separat.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
145 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime carcasă Orientare la montare Material încuietoare Înălțime cap Diametru cap Tip cheie Cumpără
26,1384 RON - 40,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
68,6887 RON - 96,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
27,5378 RON - 42,8365 RON 46 În stoc
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
21,1009 RON - 32,8235 RON 23 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
67,9393 RON - 95,1151 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
69,6429 RON - 97,5002 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
194,6576 RON - 302,8007 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
187,8879 RON - 292,27 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie feroviară
182,4916 RON - 283,8759 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
187,8879 RON - 292,27 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
251,753 RON - 352,4542 RON 1 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
187,8879 RON - 292,27 RON 5 În stoc
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
228,1145 RON - 253,4606 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
486,3367 RON - 680,8714 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
69,1307 RON - 96,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,6275 RON - 90,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
64,6275 RON - 90,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
32.0 mm
Pe partea stângă
Zamac
6.0 mm
30.0 mm
Cheie tubulară
21,3696 RON - 33,2417 RON 50 În stoc
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
148,8532 RON - 231,5492 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
32.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
196,1062 RON - 305,0541 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
32.0 mm
Pe partea dreaptă
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • din 8
Încuietori de compresie Cheie tubulară 58.0 mm

20119652

Interval de preț
42,8365 RON - 27,5378 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material încuietoare
    Zamac
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc
  • Material camă
    Oțel
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă
Încuietori de compresie 8.0 mm Hexagonal

20119645

Interval de preț
32,8235 RON - 21,1009 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Pătrat de 8,0 mm

20053116

Interval de preț
352,4542 RON - 251,753 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie Crestate 55.0 - 72.0 mm Oţel inoxidabil 316

20053406

Interval de preț
292,27 RON - 187,8879 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material încuietoare
    Oțel inoxidabil
  • Clasă oțel inoxidabil
    AISI 316;AISI 304
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Încuietori de compresie Crestate

20081751

Interval de preț
33,2417 RON - 21,3696 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000