Încuietori cu compresie ajustabilă cu un interval prindere larg cu șuruburi reglabile. Zăvorul oferă o compresie bună și este disponibil într-o alegere de opțiuni de compresie presetate, inclusiv 4 mm și 6 mm, pentru o izolare acustică îmbunătățită. Zăvorul are proprietăți de amortizare a zgomotului și oferă o etanșare mai bună în condiții de vibrație și șoc.
Utilizat în aplicații în care factorii de mediu, cum ar fi fluctuațiile de temperatură sau uzura garniturilor, pot influența eficiența etanșării. Rezistent la temperaturi între -50C și +80 C. Utilizat frecvent în industrii precum carcasele industriale.
Gama include încuietori cu un mecanism de acționare prin rotație de un sfert de tură și o alegere între opțiuni de blocare și non-blocare.
Material: , Oțel inoxidabil Culoare: , Negru, Crom Cod Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Înălțime carcasă | Orientare la montare | Material încuietoare | Înălțime cap | Diametru cap | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5222 RON - 46,931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pe partea stângă
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 33,5222 RON - 46,931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 31,3594 RON - 43,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 31,3594 RON - 43,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 31,3594 RON - 43,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Cheie pătrată de 7,0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina