Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie pătrată de 7,0 mm 28.0 mm

Cureaua de compresie are un interval prindere larg, cu un șurub ajustabil. Ideal pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrație. Oferă o bună compresie și antifonate. Acesta prezintă un stil plat cu came.
Numărul piesei Essentra:

20796426

Numărul piesei producătorului:

20796426

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 - 149 43,9032 RON
150 + 31,3594 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

3 292,74 RON

75 x 43,9032 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsită negru
Material încuietoare Zamak ZNAL4CU1
Material carcasă Zamak ZNAL4CU1
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Tip cheie Cheie pătrată de 7,0 mm
Clasă oțel inoxidabil ZNAL4CU1
Lungime camă 33.0 mm
Diametru cap 28.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime carcasă 20.0 mm
Lungime totală 49.0 mm
Lungime prindere 29.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne