20049416
0402123703001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 114,8682 RON |
25 - 49 | 72,3226 RON |
50 + | 62,7821 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Black Powder Coated |
---|---|
Latch Material | Stainless Steel |
Housing Material | Zamak |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | 7.0 mm Triangle Key |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 18.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 0.709 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina