Meniu Caută

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

În stoc

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Tip mâner Culoare Orientare la montare Finalizare Tip cheie Distanță minimă de prindere Cumpără
48,8488 RON - 75,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
13.5 mm
37,3923 RON - 58,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
13.5 mm
37,3923 RON - 58,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Negru
13.5 mm
57,3516 RON - 80,2923 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Negru
41.0 mm
48,8488 RON - 75,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Natural
27.0 mm
46,1897 RON - 51,3218 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Negru
41.0 mm
47,7886 RON - 74,3378 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
66,4151 RON - 92,9811 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
37,3923 RON - 58,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
66,4151 RON - 92,9811 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
13.5 mm
37,3923 RON - 58,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
13.5 mm
37,3923 RON - 58,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Natural
41.0 mm
37,3923 RON - 58,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Natural
27.0 mm
31,4838 RON - 48,9747 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
Natural
13.5 mm
45,303 RON - 70,4713 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
Negru
41.0 mm
32,5156 RON - 50,5798 RON 21 În stoc
72.0 mm
Negru
27.0 mm
47,7858 RON - 74,3335 RON 13 În stoc
85.0 mm
Negru
13.5 mm
48,8488 RON - 75,987 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
Negru
27.0 mm
39,8001 RON - 61,9113 RON 9 În stoc
85.0 mm
Negru
13.5 mm
57,3516 RON - 80,2923 RON 255 În stoc
72.0 mm
Negru
27.0 mm
  • din 2
Încuietori cu camă de compresie 72.0 mm

20125479

Interval de preț
50,5798 RON - 32,5156 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    33.0 mm
  • Interval prindere
    27.0 - 72.0 mm
  • Înălțime cap
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori cu camă de compresie 85.0 mm

20071561

Interval de preț
74,3335 RON - 47,7858 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Price per piece incl VAT
    174.3628 RON
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    33.0 mm
  • Interval prindere
    13.5 - 85.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
Încuietori cu camă de compresie

20071585

Interval de preț
61,9113 RON - 39,8001 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Interval prindere
    13.5 - 85.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietori cu camă de compresie 72.0 mm

20072148

Interval de preț
80,2923 RON - 57,3516 RON

Niveluri de stoc
255 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Distanță centru corp la cadru contrapiuliță
    33.0 mm
  • Interval prindere
    27.0 - 72.0 mm
  • Înălțime cap
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090