20120832
065110030E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 36,8357 RON |
50 + | 20,3598 RON |
Culoare | Crom |
---|---|
Tip mâner | Mâner cu buton aripioară |
Material încuietoare | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Lungime prindere | 18.0 mm |
Lungime prindere | 0.709 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Interval prindere | 18.0 mm |
Interval prindere | 0.709 in |
Lungime mâner sferic | 45.0 mm |
Lungime mâner sferic | 1.772 in |
Caracteristici speciale | Mâner fluture |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina