Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Lungime totală Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
62,9828 RON - 88,1759 RON 9 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Universale
32.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
29,3149 RON - 32,5721 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie cu fante
15,5845 RON - 24,2425 RON 12 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie dublă
29,3149 RON - 32,5721 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie cu fante
19,2652 RON - 29,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară
42,8982 RON - 42,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie cu fante
62,9828 RON - 88,1759 RON 42 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie dublă
19,2652 RON - 29,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară
62,9828 RON - 88,1759 RON 75 În stoc
20.2 mm
6.0 mm
76.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie dublă
19,9396 RON - 22,1551 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară 7.0 mm
42,8982 RON - 42,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
  • din 7
Încuietori de compresie Floare de cheie dublă de 3,0 mm 28.0 mm Aliaj de zinc

20119454

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Încuietori de compresie Cheie dublă 35.0 mm Aliaj de zinc

20119447

Interval de preț
24,2425 RON - 15,5845 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie dublă
Încuietori de compresie Cheie dublă 22.0 mm Aliaj de zinc

20119478

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie dublă
Încuietori de compresie Cheie dublă 24.0 mm Aliaj de zinc

20119461

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie dublă