10117569
0401113738E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 22,1551 RON |
| 5 + | 19,9396 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
|---|---|
| Material camă | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Tip cheie | Cheie triunghiulară 7.0 mm |
| Orientare la montare | Pe partea stângă |
| Compresie maximă | 6.0 mm |
| Compresie maximă | 0.236 in |
| Înălțime cap | 6.0 mm |
| Înălțime cap | 0.236 in |
| Înălțime carcasă | 0.866 in |
| Înălțime carcasă | 22.0 mm |
| Lungime totală | 1.772 in |
| Lungime totală | 45.0 mm |
| Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
| Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
| Lungime orificiu de montare | 22.0 mm |
| Lungime orificiu de montare | 0.866 in |
| Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina