Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Lungime totală | Orientare la montare | Înălțime carcasă | Material camă | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2652 RON - 29,9682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 42 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 75 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
| 15,5845 RON - 24,2425 RON | 12 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 9 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universale
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 19,2652 RON - 29,9682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară
|
||
| 42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
| 59,6568 RON - 109,1507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 59,6568 RON - 109,1507 RON | 36 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 23,4519 RON - 26,0576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | 44 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 59,6568 RON - 109,1507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 23,4519 RON - 26,0576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 23,4519 RON - 26,0576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 59,6568 RON - 109,1507 RON | 1 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina