Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Lungime totală | Orientare la montare | Înălțime carcasă | Material camă | Tip cheie | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,4519 RON - 26,0576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | 100 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
19,9396 RON - 22,1551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
19,9396 RON - 22,1551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
19,2652 RON - 29,9682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 9 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Universale
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
19,2652 RON - 29,9682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 42 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 1 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 75 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
15,5845 RON - 24,2425 RON | 12 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie dublă
|
||
29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 4 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară
|
||
173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară
|
||
173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina