Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Lungime totală Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
138,4724 RON - 215,4016 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
6.0 mm
Pe partea stângă
32.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
173,0906 RON - 269,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
210,149 RON - 326,8984 RON Solicitați termenul de livrare aici
173,0906 RON - 269,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
62,9828 RON - 88,1759 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
62,9828 RON - 88,1759 RON 1 În stoc
32.0 mm
19,2652 RON - 29,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
42,8982 RON - 42,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie cu fante
62,9828 RON - 88,1759 RON 13 În stoc
32.0 mm
15,5845 RON - 24,2425 RON 12 În stoc
32.0 mm
19,2652 RON - 29,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
62,9828 RON - 88,1759 RON 9 În stoc
32.0 mm
29,3149 RON - 32,5721 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie cu fante
62,9828 RON - 88,1759 RON 42 În stoc
32.0 mm
29,3149 RON - 32,5721 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie cu fante
  • din 7
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20080990

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119461

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119447

Interval de preț
24,2425 RON - 15,5845 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119454

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori de compresie Zinc turnat sub presiune

20119478

Interval de preț
88,1759 RON - 62,9828 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Înălțime carcasă
    32.0 mm
  • Cod Vamal
    8301300000