Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Lungime totală | Orientare la montare | Înălțime carcasă | Material camă | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 220,5484 RON - 262,8884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 143,319 RON - 222,9406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 29,3149 RON - 45,6009 RON | 48 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 210,149 RON - 326,8984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 168,1192 RON - 261,5188 RON | 4 În stoc |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 4 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 138,4724 RON - 215,4016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
||
| 59,6568 RON - 109,1507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 210,149 RON - 326,8984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 34 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 19,2652 RON - 29,9682 RON | 14 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm