Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Lungime totală | Orientare la montare | Înălțime carcasă | Material camă | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,0906 RON - 269,252 RON | 1 În stoc |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 173,0906 RON - 269,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 29,3149 RON - 45,6009 RON | 48 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 220,5484 RON - 262,8884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară
|
||
| 210,149 RON - 326,8984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 19,2652 RON - 29,9682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 9 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
| 29,3149 RON - 32,5721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie cu fante
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 13 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | 42 În stoc |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 62,9828 RON - 88,1759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
|||
| 94,4232 RON - 104,9147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina