Meniu Caută

Încuietori cu camă cu compresie fixă

În stoc

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5551

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
135 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Compresie maximă Lungime totală Orientare la montare Înălțime carcasă Material camă Tip cheie Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
94,4232 RON - 104,9147 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
94,4232 RON - 104,9147 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
94,4232 RON - 104,9147 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie feroviară
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea dreaptă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Pe partea stângă
22.0 mm
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • din 7