20076672
5403402835001E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Cam Material | Stainless Steel |
---|---|
Key Type | 8.0 mm Square Key |
Mounting Orientation | Right Handed |
Maximum Compression | 4.0 mm |
Maximum Compression | 0.157 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Housing Height | 22.0 mm |
Housing Height | 0.866 in |
Overall Length | 45.0 mm |
Overall Length | 1.772 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Mounting Hole Length | 22.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.866 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina