Meniu Caută

Încuietori cu arc cu sfert de rotaţie

În stoc

Štvrťotáčkové západky s pružinou sú ideálne na použitie na elektrorozvodné skrine a ochranné kryty. K dispozícii je sedem typov hlavy a šesť rozsahov uchytenia, dve možnosti výberu materiálu (nehrdzavejúca oceľ a zliatina zinku) s rôznymi povrchovými úpravami. Variácie tohto produktu sú široké.

  • Trieda IP65
  • Povrchová úprava: nehrdzavejúca oceľ, čierno práškované alebo pochrómované.


Cod Serie: SR5530

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Stil încuietoare Finalizare Material Stil cap Tip cheie Cumpără
56,6556 RON - 62,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Triunghi de 7,0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Triunghi de 7,0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Triunghi de 7,0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Triunghi de 7,0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Triunghi de 7,0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
10,4106 RON - 16,1943 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Triunghi de 8,0 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
10,4106 RON - 16,1943 RON 165 În stoc
28.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Crestate
Cheie cu fante
10,4106 RON - 16,1943 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Pătrat de 8,0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
14,5672 RON - 32,538 RON 100 În stoc
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Triunghi de 8,0 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Crestate
Cheie cu fante
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Triunghi de 7,0 mm
Cheie triunghiulară 7.0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON 40 În stoc
28.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
54,7397 RON - 60,8219 RON 32 În stoc
28.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Placat cu crom
Oțel inoxidabil
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
10,4106 RON - 16,1943 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Triunghi de 8,0 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
171,2274 RON - 239,7184 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
Cam Latch
Oțel inoxidabil
Aliaj de zinc
Chei diferite
14,5672 RON - 20,3941 RON 42 În stoc
24.5 mm
Cu sfert de rotație și arc
Vopsit electrostatic în negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Pătrat de 8,0 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
  • din 2
Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 28.5 mm Cheie cu fante

20073343

Interval de preț
16,1943 RON - 10,4106 RON

Niveluri de stoc
165 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Stil încuietoare
    Cu sfert de rotație și arc
Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm

20125615

Interval de preț
32,538 RON - 14,5672 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Stil încuietoare
    Quarter Turn with Spring
Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 28.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm

20061579

Interval de preț
60,8219 RON - 54,7397 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Stil încuietoare
    Cu sfert de rotație și arc
  • Stil cap
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 28.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm

20061517

Interval de preț
60,8219 RON - 54,7397 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Stil încuietoare
    Cu sfert de rotație și arc
  • Stil cap
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 24.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm

20073077

Interval de preț
20,3941 RON - 14,5672 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Stil încuietoare
    Cu sfert de rotație și arc