20063986
16234M
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 28,491 RON |
100 + | 14,2129 RON |
Finalizare | Placat cu crom |
---|---|
Material camă | Oțel |
Tip | Paco |
Interval prindere | 24.5 mm |
Interval prindere | 0.965 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Înălțime cap | 19.0 mm |
Înălțime cap | 0.748 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina