20073619
3621260E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 22,7119 RON |
25 - 49 | 17,3342 RON |
50 + | 14,7526 RON |
Cam Length | 45.0 mm |
---|---|
Cam Length | 1.772 in |
Head Height | 19.5 mm |
Head Height | 0.768 in |
Maximum Grip | 8.5 mm |
Maximum Grip | 0.335 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Body Material | Die Cast Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Finish | Black Powder Coated |
Colour | Black |
Key Type | No Key |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina