Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5711 RON - 1,294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7038 RON - 0,9853 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,5879 RON - 1,3325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6918 RON - 1,5745 RON | 6500 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,8906 RON - 1,2469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,6581 RON - 1,4886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7171 RON - 1,6174 RON | 7000 În stoc |
19
|
Negru
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,9023 RON - 2,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,5346 RON - 1,2123 RON | 9000 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,827 RON - 1,1578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,7006 RON - 0,9808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,1899 RON - 2,7053 RON | 3500 În stoc |
16
|
Negru
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,0973 RON - 2,4905 RON | 4980 În stoc |
17
|
Negru
|
Nailon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6177 RON - 0,8648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5181 RON - 0,7253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6146 RON - 0,8605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7704 RON - 1,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,6379 RON - 0,8931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,5698 RON - 0,7978 RON | 4050 În stoc |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6872 RON - 0,9621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm